Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

80NHM00B
NH FUSE 80A 500V SIZE 00 AM

Eaton Sigorta bağlantısı, LV, 80 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, çift gösterge, canlı bağlantı pabucları

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli NH sigorta
Katalog Numarası
80NHM00B
EAN
5027590491020
UPC
051712205931
Ürün Uzunluğu/Derinliği
79 mm
Ürün Yüksekliği
58 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
198.66 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Kodu
NH FUSE 80A 500V SIZE 00 AM

Aksesuarlar

Şunun için uygun:
Mikro şalter BVL50

Elektriksel Veriler

Amperaj Değeri
80 A
Kesme Kapasitesi
120 kA
Sınıf
aM sınıfı
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Frekans değeri - min.
45 Hz
Gerilim değeri
500 V
Gerilim Tipi
AC

Ürün teknik özellikleri

Sigorta boyutu
NH02
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.