Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

850G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 2-1/2" or 3"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
850G
UPC
662277005616
Product Length/Depth
12 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
2-1/2" or 3"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.