Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

862A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 862/1869/1871 rotary switch, 20A, 1 HP at 120 Vac/2 HP at 240 Vac, Copper-free aluminum, Surface mount, Round, 120/240 Vac

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 862/1869/1871 rotary switch
Catalog Number
862A
UPC
662276387645
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
3.88 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
0.9 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
20A
Horsepower
1 hp at 120 V, 2 hp at 240 V
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Shape
Round
Voltage rating
120/240 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.