Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

880

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 2-1/2" or 3"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
880
UPC
782274005003
Product Length/Depth
5 in
Product Height
12.25 in
Product Width
0.56 in
Product Weight
1.14 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
2-1/2" or 3"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.