Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

907929
T5B-6-SOND*/E

Eaton Moeller® series T5B Özel şalter, T5B, 63 A, gömme montaj, 6 Kontak ünitesi(leri)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T5B Özel şalter
Katalog Numarası
907929
Ürün Uzunluğu/Derinliği
174 mm
Ürün Yüksekliği
88 mm
Ürün Genişliği
88 mm
Ürün Ağırlığı
0.995 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Model Kodu
T5B-6-SOND*/E

Aktuatör

Aktüatör rengi
Siyah
Aktüatör tipi
Kısa mandal

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
4.5 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
4.5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
63 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
520 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
600 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
480 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
340 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
63 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
63 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
63 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
33 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
23.8 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
51 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
41 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
33 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
17 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
63 A
DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms
25 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-3, 220/230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
63 A
AC-3, 380/400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
63 A
AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
57.2 A
AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
29.4 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
18.5 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
18.5 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
30 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
37 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
22 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
63 A

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
500.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Kontak ünitesi sayısı
6
Çalışma frekansı
1200 operasyon/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Özel şalter
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri, EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Önden montajlı 4 delik

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
1,3 kA
1.3 kA, kontaklar, 1 saniye
Kısa devre koruma değeri
80 A gG/gL, sigorta, kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Yük değeri
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı
6
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
800 A

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M6, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
2 x (1.5 - 10) mm², DIN 46228 standardına uygun yüksüklü esnek
2 x (2.5 - 16) mm², tek telli veya çok telli
1 x (1 - 25) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
1 x (1.5 - 6) mm², tek telli veya çok telli

Ürün teknik özelliklerini aktar