Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

933

Eaton Crouse-Hinds series insulating bushing, Rigid/IMC, Insulated, Plastic, 105°C, Threaded, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series insulating bushing
Catalog Number
933
UPC
784564109330
Product Length/Depth
2.12 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.02 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Plastic
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
1"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.