Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

970

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 3-1/2" or 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
970
UPC
782274005409
Product Length/Depth
5.26 in
Product Height
9.84 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
1.33 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
3-1/2" or 4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.