Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

989

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 3-1/2" or 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
989
UPC
782274005805
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
15 in
Product Width
0.69 in
Product Weight
0.98 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
3-1/2" or 4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.