Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

99

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny, Steel, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny
Catalog Number
99
UPC
784564100993
Product Length/Depth
1.46 in
Product Height
0.84 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.14 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.