Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Üretimden Kaldırılacak

9PX5KIBP
Eaton 9PX 5000i HotSwap

Eaton 9PX UPS, 5000 VA, 4500 W, Input: Hardwired, Outputs: (3) C13, (2) C19, Hardwired, Rack/tower, 3U

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX5KIBP
Product Length/Depth
68.5 cm
Product Height
44 cm
Product Width
13 cm
Product Weight
48 kg
Warranty
2 year
Compliances
CE Marked
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certifications
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Model Code
Eaton 9PX 5000i HotSwap

Ürün teknik özelliklerini aktar