Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

AC10

Eaton Bussmann series alçak gerilim İngiliz standardı sigorta, 10 A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
AC10
EAN
5027590491631
UPC
051712844734
Ürün Uzunluğu/Derinliği
113 mm
Ürün Yüksekliği
21 mm
Ürün Genişliği
21 mm
Ürün Ağırlığı
60.4 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
10 A
Takılı:
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M6
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
97.5 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
550 V
Anma gerilimi DC
250 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
AC
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Watt kayıpları
2.4 W
Bağlantı
97 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
550 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.