Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 32A, AC 500 V, 21 x 114 mm, gL/gG
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
|
| Katalog Numarası |
AC32
|
| EAN |
5027590491693
|
| UPC |
051712844772
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
113 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
21 mm
|
| Ürün Genişliği |
21 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
60.4 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Amperaj Değeri |
32 A
|
| Takılı: |
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Montaj boyutu |
M6
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
97.5 mm
|
| Kesme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma gerilimi AC |
500 V
|
| Anma gerilimi DC |
250 V
|
| Sınıf |
gG/gL Sınıfı
|
| Sigorta tipi |
AC
|
| Kullanım Kategorisi |
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
80 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Watt kayıpları |
3.5 W
|
| Bağlantı |
97 mm sabitleme merkezi
|
| Yapı |
BS88
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Sigorta şekli |
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Gerilim Tipi |
AC
AC/DC |
| Gerilim değeri |
500 Vac, 250 Vdc
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
genel endüstriyel uygulamalar
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|