Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

AC4

Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 4 A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
AC4
EAN
5027590491709
UPC
051712844710
Ürün Uzunluğu/Derinliği
114 mm
Ürün Yüksekliği
21 mm
Ürün Genişliği
21 mm
Ürün Ağırlığı
60.4 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
4 A
Takılı:
Merkezi cıvatalı etiketler
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M6
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
97.5 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
550 V
Anma gerilimi DC
250 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
AC
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Watt kayıpları
1.4 W
Bağlantı
97 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC
Gerilim değeri
550 Vac, 250 Vdc
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar