Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ACB250

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 2.270-3.060" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB250
UPC
784564002815
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.63 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
1.66 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
2-1/2"
Cable opening (min/max)
2.270-3.060 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.