Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ACB38

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 0.400-0.660" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 3/8"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB38
UPC
784564002747
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
3/8"
Cable opening (min/max)
0.400-0.660 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.