Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ACCSS75

Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling, EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp), Steel, Combination type, 3/4"-3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling
Catalog Number
ACCSS75
UPC
662277000031
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Combination type
EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp)
Conduit type
EMT, AC/MC and FMC
Trade size
3/4"-3/4"
Style
Combination

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.