Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

AJ47

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ47
UPC
782274028101
Product Length/Depth
5.88 in
Product Height
8 in
Product Width
7.44 in
Product Weight
4.4 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.