Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

AJ56

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 1", 1-1/4" or 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box
Catalog Number
AJ56
UPC
782274028354
Product Length/Depth
8 in
Product Height
2.5 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
2.7 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Trade size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.