Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

AJ66

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box
Catalog Number
AJ66
UPC
782274028880
Product Length/Depth
8 in
Product Height
10.75 in
Product Width
9.88 in
Product Weight
3.29 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Trade size
2"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.