Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

AJ89

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 400A, One hub, Cast aluminum, 3"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ89
UPC
782274046754
Product Length/Depth
11.81 in
Product Height
11.63 in
Product Width
9 in
Product Weight
14.8 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
400A
Back box style
One hub
Trade size
3"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.