Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ALC3216

Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger, 12-24 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 1", Cushion type

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger
Catalog Number
ALC3216
UPC
782274034409
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
6.41 in
Product Width
1.97 in
Product Weight
3.68 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Cushion
Luminaire rated weight
12-24 lb
Luminaire stem size
3/4"
Trade size
1"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.