Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

AP40457

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AP plug, 400A, 1.375-1.875", Four-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, Plug, 600 Vac/250 Vdc, 0.84"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AP plug
Catalog Number
AP40457
UPC
782274045542
Product Length/Depth
20.5 in
Product Height
8 in
Product Width
8 in
Product Weight
26.55 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
3R
Amperage Rating
400A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 1
Configuration
Four-wire, four-pole
Cable diameter
1.375-1.875"
Wire well size
0.84"
Material
Copper-free aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.