Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

APR404212

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector, 400A, 3.0-3.8", Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc, 1.25"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector
Catalog Number
APR404212
UPC
782274250076
Product Length/Depth
20.25 in
Product Height
7.75 in
Product Width
7.75 in
Product Weight
36.53 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
Amperage Rating
400A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
3.0-3.8"
Wire well size
1.25"
Material
Copper-free aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.