Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

AR610

Eaton Crouse-Hinds series AR angle adapter, 60A/100A/150A, ARRH and ARRC back boxes, 15°

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AR angle adapter
Catalog Number
AR610
UPC
782274061306
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
3.56 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.25 lb

Ürün teknik özellikleri

Used with
ARRH and ARRC back boxes
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
15°
Amperage Rating
60A/100A/150A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.