Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

AR647

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle, 60A, Four-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, Threaded cap, 600 Vac/250 Vdc

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle
Catalog Number
AR647
UPC
782274063201
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.57 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Amperage Rating
60A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 1
Configuration
Four-wire, four-pole
Receptacle style
Threaded cap
Material
Copper-free aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.