Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ARD23

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 20A/30A, Through feed, Cast aluminum, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD23
UPC
782274070209
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
3.69 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.1 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
Through feed
Trade size
3/4"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.