Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ARD56

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD56
UPC
782274070605
Product Length/Depth
7.06 in
Product Height
5.75 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.35 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Trade size
1-1/2"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.