Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ARE13

Eaton Crouse-Hinds series ARE back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARE back box
Catalog Number
ARE13
UPC
782274070704
Product Length/Depth
3.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.2 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Trade size
1/2"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.