Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ARJ23

Eaton Crouse-Hinds series ARJ back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARJ back box
Catalog Number
ARJ23
UPC
782274088501
Product Length/Depth
3.625 in
Product Height
2.75 in
Product Width
5.31 in
Product Weight
1.85 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Trade size
3/4"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.