Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

ARJG46

Eaton Crouse-Hinds series ARJG back box, 60A, One hub, Cast aluminum, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARJG back box
Catalog Number
ARJG46
UPC
782274089409
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
4.69 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
2.15 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
One hub
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.