Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BAB1070

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,70 A,3 kAIC,Single-pole,240/415 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB1070
UPC
786679301708
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
4.6 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
HACR rated

Ürün teknik özellikleri

Amperage Rating
70 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.