Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BAB3040H

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Bolt-on mounting,40 A,6 kAIC,Three-pole,240/415 V,Non-Interchangeable,Q32,BAB

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3040H
UPC
786679303405
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.7 in
Product Width
2.2 in
Product Weight
0.87 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Ürün teknik özellikleri

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Quantity
32
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.