Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BAO80
80Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 80 A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
BAO80
EAN
5027590492041
Ürün Uzunluğu/Derinliği
87 mm
Ürün Yüksekliği
22.3 mm
Ürün Genişliği
21 mm
Ürün Ağırlığı
53.2 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC
Model Kodu
80Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
80 A
Takılı:
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/A3
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M5
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
73.5 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
500 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
BAO
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
74 mm Sabitleme merkezi
Yapı
BS88/A3
Yapı Boyutu
A3
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC
Şunun için uygun:
CM63F Camaster sigorta yuvası
RS63 Kırmızı noktalı sigorta yuvası
Gerilim değeri
500 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.