Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BC10

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC10
UPC
782274747422
Product Length/Depth
23.75 in
Product Height
5.38 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
26.6 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
4"
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.