Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BC50

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 50A, AC 500 V, DC 250 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
BC50
EAN
5027590492126
UPC
051712844468
Ürün Uzunluğu/Derinliği
113 mm
Ürün Yüksekliği
21 mm
Ürün Genişliği
21 mm
Ürün Ağırlığı
58.5 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC 60269-2
BS88

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
50 A
Takılı:
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M10
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
97 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
500 V
Anma gerilimi DC
250 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
BC
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Watt kayıpları
4.9 W
Bağlantı
97 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
500 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.