Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BC8

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 3"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC8
UPC
782274101309
Product Length/Depth
18.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
15.4 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.