Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BLB10

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, LB shape, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BLB10
UPC
782274103105
Product Length/Depth
22.13 in
Product Height
7 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
26.5 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
4"
Shape
LB

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.