Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BT6

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, T shape, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BT6
UPC
782274107905
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
3.13 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
8.33 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"
Shape
T

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.