Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BUB7

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, UB shape, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BUB7
UPC
782274108704
Product Length/Depth
17.75 in
Product Height
4.81 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
12.5 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"
Shape
UB

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.