Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BUSH217

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 3/8" or 1/2" NPT, Cable sealing range: 0.375-0.437"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH217
UPC
782274110905
Product Weight
0.005 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
80°C
Material
Neoprene
Thread Size
3/8" or 1/2"
Thread type
NPT

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.