Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BUSH911

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 1", 1-1/4" or 1-1/2" NPT, Form D

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH911
UPC
782274111209
Product Weight
0.08 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
80°C
Material
Neoprene
Thread Size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Thread type
NPT

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.