Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C105

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, C shape, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
C105
UPC
784564140401
Product Length/Depth
16.1 in
Product Height
5.36 in
Product Width
5.42 in
Product Weight
10 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.