Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Üretimden Kaldırılacak

C10M0.25

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 500V, 25A, Non Indicating, fuse, Class aM, Holder, Ceramic body, Silver-plated copper endcap

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C10M0.25
EAN
5027590493604
UPC
051712353052
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
55.9 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
0.25 A
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
45 Hz
Utilization category
aM (switchgear protection)
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.