Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C10M0.5
CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Fuse-link, LV, 0.5 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C10M0.5
EAN
5027590493611
UPC
051712589888
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
7.7 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Sigorta Yuvaları

Suitable for
CHM Modular fuse holder

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
0.5 A
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Utilization category
aM (switchgear protection)
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.