Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C125M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, Built-in rollers, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C125M
UPC
782274756363
Product Length/Depth
9 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
3.09 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.