Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C14G63

Fuse-link, LV, 63 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14G63
EAN
5027590494168
UPC
051712485883
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14.3 mm
Product Width
14.3 mm
Product Weight
23 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)

Compatible fuse holders

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.