Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C250M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, C shape, Built-in rollers, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C250M HDG
UPC
662277059206
Product Length/Depth
15 in
Product Height
3.9 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
12.16 lb
Certifications
UL514B
cUL to CSA standard C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
2-1/2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.