Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C28

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
C28
UPC
782274122908
Product Length/Depth
6.28 in
Product Height
1.69 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
1.44 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.