Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C320KGS22

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Used on Starter and Contactors, NO NC circuit

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGS22
UPC
662276632332
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
cUL Listed
Catalog Notes
NO-NC occupies two positions--L2 and L3, or R2 and R3.

Ürün teknik özellikleri

Used with
Used on Starters and Contactors
Contact configuration
NO, NC
Series
Freedom
Size
NEMA sizes 3 - 5, IEC sizes L - S

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.