Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

C320KGS32

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Freedom Accessory, Base auxiliary contact, Used on Starter and Contactors, NO NC circuit, NEMA Size 3, IEC Sizes L -N

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGS32
UPC
782113629292
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Used with
Used on Starters and Contactors
Contact configuration
NO, NC
Series
Freedom
Size
NEMA size 3, IEC sizes L - N

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.